MKS1503BM

Klemmelement
Serie MKS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
  • PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
SchneebergerBM15BMW..AVariante anzeigen
SchneebergerBM15BMW..FVariante anzeigen
SchneebergerBM15BMW..JVariante anzeigen
SchneebergerBM15BMW..KVariante anzeigen
SchneebergerBM15BMW..CVariante anzeigen
Thomson52115511..AVariante anzeigen
Thomson52115511..FVariante anzeigen
Thomson52115511..CVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft400 [N]
Betriebsdruck min.5.5 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung58
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifernein
Haltekraft PLUS-Anschluss1300 [N]
Gewicht0.25 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit