MKS3014E

Elemento de sujeción
Serie MKS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Fuerza de sujeción elevada
Mediante accionamiento con aire PLUS - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Equipamiento/Opciones
Conexión PLUS
Combinaciones de carril/carro adecuadas
| Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
|---|---|---|---|---|
| PMI | MSR | 30 | MSR..E | mostrar variante |
| PMI | MSR | 30 | MSR..LE | mostrar variante |
| PMI | MSR | 30 | MSR..LS | mostrar variante |
| PMI | MSR | 30 | MSR..S | mostrar variante |
| PMI | SMR | 30 | SMR..E | mostrar variante |
| PMI | SMR | 30 | SMR..LE | mostrar variante |
| PMI | SMR | 30 | SMR..LS | mostrar variante |
| PMI | SMR | 30 | SMR..S | mostrar variante |
Datos técnicos
| Accionamiento | neumáticos |
| Fuerza de sujeción | 750 [N] |
| Presión de servicio | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| Estado | NC (Normally Closed) los elementos están cerrados sin presión |
| posibilidad de conexión PLUS | Sí |
| Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 1500 [N] |
| Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
| Valor B10d | 5000000 |
| Precisión de posicionamiento +/- | 0,02 [mm] |
| Tiempo de apertura | 0.02 [s] |
| Tiempo de cierre | 0.03 [s] |
| Temperatura de servicio | -10 ... +70 [°C] |
| Clase de sala limpia según DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
| Homologaciones | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.75 [kg] |
| Función | sujeción |
| Dirección de montaje | desde el frente |
| Volumen de cilindro por ciclo | 12 [cm³] |
| longitud máx. de sujeción | 60 |
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
- Guía lineal precisa y rígida
- Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
- Mecanismo de cuña
- Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción
- Mordazas de sujeción
- Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
- Carcasa
- Émbolo neumático
- El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal
- Acumulador de energía por resorte
- Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento