MKS3512F

Klemmelement
Serie MKS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
  • PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
HIWINRG(QR)35RGW..CCVariante anzeigen
HIWINRG(QR)35RGW..HCVariante anzeigen
HIWINRG(QR)35RGH..CAVariante anzeigen
HIWINRG(QR)35RGH..HAVariante anzeigen
HIWINCRG35CRGW..CCVariante anzeigen
HIWINCRG35CRGW..HCVariante anzeigen
HIWINCRG35CRGH..CAVariante anzeigen
HIWINCRG35CRGH..HAVariante anzeigen
HIWINRG(QR)35QRW..CCVariante anzeigen
HIWINRG(QR)35QRW..HCVariante anzeigen
HIWINRG(QR)35QRH..CAVariante anzeigen
HIWINRG(QR)35QRH..HAVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft1250 [N]
Betriebsdruck min.5.5 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung67
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifernein
Haltekraft PLUS-Anschluss2200 [N]
Gewicht0.98 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit