TPC-AS80X89H
Datos técnicos
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo | 934 [J] |
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo | 28020 [J/h] |
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia | 1249 [J] |
Serie | Axial Standard |
Diseño | Amortiguadores elastómeros BasicStop |
Velocidad de impacto máx. | 10 [m/s] |
Peso | 431 [g] |