SGF8L


Serie SGF

  • Campo de aplicación
    Superficies lisas o ligeramente abovadas
  • Características
    Diámetro a partir de 6 mm
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica4 [N]
Volumen0.05 [cm³]
Tipo de conexión4/6
G1M4
Medida D18 [mm]
Medida H6 [mm]
Medida L10 [mm]