EB5008ST

Mordazas de ajuste
Serie EB5000

  • Flexibles y rápidas
    Ahorre tiempo y dinero con la fácil adaptación de los dedos a sus distintas piezas de trabajo
  • Reproducibles y robustas
    La numeración de la muesca le permite ajustar con seguridad la posición de los dedos y las mordazas de ajuste calculadas según FEM le garantizan la máxima seguridad de proceso
  • Si lo desea puede montar una y la misma mordaza de ajuste dentro de la línea de pinzas 5000 en los distintos tipos de pinzas del mismo tamaño y combinarlas con los correspondientes accesorios. Esto aumentará su flexibilidad y reducirá del mismo modo su diversidad de piezas y con ello los costes de almacenaje
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
adecuado para tamaño constructivoGPP5008 / GEP5008 / GPD5008 / GED5008 / GPW5008
rango de ajuste máx.45 [mm]
medida de la muesca9x5 [mm]
MaterialAcero
peso por mordaza de ajuste0.34 [kg]