MGP801N

Pinzas paralelas
Serie MGP800

"La pinza potente"

  • Un rendimiento superior en más del 40 % comparado con equivalente existente en el mercado
    La optimización del peso y de la fuerza reduce los costes de la aplicación, puesto que es posible elegir una pinza de menor tamaño
  • Un rendimiento hasta el 50 % superior que los productos comparados
    Las absorciones máximas de fuerzas y de momentos le permiten un uso flexible con las dinámicas más elevadas
  • Uso continuo sin fallos
    Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Equipamiento/Opciones
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • IP40
Datos técnicos
Carrera por mordaza1 [mm]
Fuerza de agarre al cerrar6 [N]
Fuerza de agarre al abrir8 [N]
Tiempo de cierre0.01 [s]
Tiempo de apertura0.01 [s]
Precisión de repetición +/-0.025 [mm]
Presión de servicio mín.3 [bar]
Presión de servicio máx.8 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio mín.5 [°C]
Temperatura de servicio máx.+80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo0.09 [cm³]
Protección según IEC 60529IP40
Peso0.008 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  2. Mordazas
    alojamiento de los dedos individuales
  3. Detección de la posición
    Imán permanente para la detección directa del movimiento del émbolo
  4. Autoretención integrada
    muelle instalado en el cilindro como acumulador de energía (a partir del tamaño 803)
  5. Casquillos de centraje desmontable
    para un posicionamiento rápido y económico de los dedos
  6. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  7. Abastecimiento de energía
    alternativamente por varios lados
  8. Ranura para detectores magnéticos
    fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos