B8-Y-4

Y-Steckverbinder
Serie S
Technische Daten
Anschlussgewinde | M8-M8-M8 |
Anschlussart | Stecker / Buchse / Stecker |
Anschlusstyp | Stecker / Buchse / Stecker |
Ausführung | Y-Kabel |
Anzahl Kontakte | 4 / 3 / 3 |
Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |