PAE33X15NHBS-A
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
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | 400 [J] |
Aufprallgeschwindigkeit min. | 0.1 [m/s] |
Aufprallgeschwindigkeit max. | 5 [m/s] |
Gewinde | M33X1.5 |
Hub max. | 30 [mm] |
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb | 140000 [J/h] |
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb | 400 [J] |
Härtegrad | Hard |
Kopf | mit Stahlkopf |
Hubvariante | Normalhub |
Aufprallwinkel max. | 2 [°] |
Kraft auf Festanschlag max. | 30 [kN] |
Anzugsmoment Kontermutter | 80 [Nm] |
Gewicht | 760 [g] |
Material | Edelstahl |
LABS-konform | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Rückstellkraft min. | 40 [N] |
Rückstellkraft max. | 400 [N] |
Rückstellzeit max. | 0.4 [s] |
Schutz | Faltenbalg (TPE) |
Serie | Adjustable Energy |
Zulässiger Temperaturbereich | -10 ... +70 [°C] |
H1-zertifiziert | Ja |
Zubehör