PAE16X15NHFD-A

Données techniques
FiletageM20
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu34 [J]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu50000 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence34 [J]
SérieAdjustable Energy
ModèleAmortisseurs industriels PowerStop
TêteSans tête
Degré de duretéHart
Course12 [mm]
Vitesse d’impact min.0.1 [m/s]
Vitesse d’impact max.5 [m/s]
Force de rappel min.7 [N]
Force de rappel max.11 [N]
Temps de retour du piston max.0.2 [s]
Force au niveau de la position finale max.3.5 [kN]
Poids76 [g]