GU1SI

Gummibacken
Serie GU

  • in verschiedenen Ausführungen erhältlich
  • GU1: Grundbacke mit Einzugsnoppen
  • Aufnahmebohrungen für Einzugsnoppen - 4,5 mm
Technische Daten
Festigkeit DIN53504 min.10 [N/mm²]
MaterialSilikon
FarbeBlau
Hitzebeständig bis max.200 [°C]
Shore-Härte60 +/- 5