APPLICAZIONI ROBOT
I campi d’impiego di robot e cobot (robot industriali collaborativi) sono versatili e allo stesso tempo essenziali per l’automazione dei processi. Nel settore industriale è già consuetudine che compiti ripetitivi, monotoni, stancanti o addirittura pericolosi vengano svolti da macchine e robot. I processi produttivi odierni come quelli dell’industria automobilistica, farmaceutica o alimentare non sarebbero più concepibili senza applicazioni robotiche. I robot svolgono autonomamente già da tanto tempo procedure di lavoro in più fasi e collaborano passo passo con le persone. Di conseguenza, l’ambiente lavorativo non solo diventa più sicuro, ad esempio per la manipolazione di sostanze pericolose, ma anche più redditizio. Proprio nella produzione di elevati numeri di pezzi, il potenziale di risparmio sui costi di produzione si è rivelato finora notevole.
Contemporaneamente le prestazioni e i requisiti nei confronti di moderni impianti diventano sempre più molteplici. Supporto durante complessi lavori di assemblaggio, trasporto di carichi pesanti o monitoraggio dei processi produttivi: i compiti diventano più complessi e anche il progresso tecnologico di hardware e software non si ferma. Grazie a un software innovativo che rende l’attivazione e il controllo notevolmente più comodi e semplici, i campi di applicazione di cobot e robot aumentano anche nella produzione di piccoli numeri di pezzi, al di là delle produzioni di massa standardizzate.
ESEMPIO 1: PICK AND PLACE AUTOMATIZZATO
Un ampio ECOSISTEMA composto da pinze con corsa da normale a lunga e da componenti di aspirazione e a vuoto può essere adattato con la massima flessibilità al relativo pezzo. I tempi di adattamento rapidi e la manutenzione semplificata del robot consentono di caricare la macchina anche con un numero ridotto di pezzi, permettendo così un processo di produzione ottimizzato e automatizzato..
ESEMPIO 2: ASSEMBLAGGIO COLLABORATIVO DI PEZZI
In questa applicazione il robot collaborativo, end-effector compreso, supporta la produzione in modo efficace. Grazie al software intuitivo, non sono necessarie conoscenze di programmazione specifiche. In questo modo, una facile attivazione e tempi di adattamento velocissimi sono garantiti.