MGW810N

Pinze angolari a due ganasce
Serie MGW800

"L'Economico"

  • Concentrarsi sull'essenziale
    Il tipo più economico di presa: così riducete i vostri costi di produzione
  • Carico momentaneo elevato
    Il riduttore angolare, generosamente dimensionato, garantisce il massimo della robustezza per il vostro impiego
  • Utilizzo continuo senza guasti
    La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP30
Corsa per ganascia37.5 [°]
Forza di presa nominale205 [N]
Momento di presa in chiusura2.9 [Nm]
Momento di presa in apertura3.3 [Nm]
Forza di presa in chiusura205 [N]
Forza di presa in apertura235 [N]
Tempo di chiusura0.03 [s]
Tempo di apertura0.03 [s]
Ripetibilità +/-0.05 [mm]
Pressione di esercizio3 ... 8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio5 ... +80 [°C]
Volume del cilindro per ciclo14.1 [cm³]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP30
Valore B10d10000000
Peso0.28 [kg]
Foro filettato lineare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Raccordo filettato angolare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Valvole di scarico rapido
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Valvola di ritegno
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Valvola di ritegno con scarico rapido
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore magnetico angolato, cavo 5 m
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore magnetico angolato, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore magnetico lineare, cavo 5 m
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore magnetico lineare, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore di posizione lineare, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
H1 ingrassaggio
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
Protezione antideflagrante secondo Atex
Individualizzazioni
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli
  1. Ganascia
    fissaggio delle ganasce personalizzate
  2. Carcassa robusta e leggera
    lega di alluminio anodizzata a spessore
  3. Rilevamento della posizione
    magnete permanente per il rilevamento diretto della posizione del pistone
  4. Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
    molla integrata nel cilindro come riserva di forza (dalla taglia 803)
  5. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  6. Alimentazione
    possibile su più lati
  7. Scanalatura di rilevamento
    fissaggio sensori magnetici
  8. Boccole di centraggio rimovibili
    posizionamento delle ganasce veloce ed economico