CBPS2040-A

Elemento di serraggio e frenatura
Serie CBPS
- rilevamento sicuro dal punto di vista del processo
Rilevamento stato aperto/chiuso (opzionale) Scanalature a C e a T per il rilevamento tramite sensore di campo magnetico - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
5 milioni di cicli di bloccaggio statici - elemento di sicurezza
frenatura sicura in caso di caduta di energia - Interfaccia standard
Adatto per cilindri standard DIN EN ISO 15552 e cilindri compatti DIN EN ISO 21287
Dati tecnici
| Azionamento | pneumatica |
| Forza di tenuta | 1360 [N] |
| Pressione di esercizio | 4 ... 6.5 [bar] |
| Cilindro standard | ISO21287 - Cilindro compatto |
| Ø albero | 12 [mm] |
| Momento di tenuta | 2 [Nm] |
| Condizione | NC (Normally Closed) Gli elementi sono chiusi senza pressione |
| Collegamento PLUS possibile | No |
| Valore B10d | 5000000 |
| Precisione di posizionamento +/- | 0,100 [mm] |
| Tempo di apertura | 0.035 [s] |
| Tempo di chiusura | 0.035 [s] |
| Temperatura di esercizio | -10 ... +70 [°C] |
| Certificazioni | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.59 [kg] |
| Funzione | bloccaggio e frenatura |
| Direzione di montaggio | dal davanti |
| Raschiatore | Sì |
| Volume del cilindro per ciclo | 11 [cm³] |
| Collegamento sensori | Scanalatura per rilevamento |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- Opzioni di montaggio
Interfaccia di fissaggio standardizzata per una facile integrazione - Approvvigionamento energetico
Raccordi dell'aria laterali e frontali per la massima flessibilità - Interrogazione dello stato
Rilevamento della posizione aperta/chiusa tramite sensori di campo magnetico Scanalature a C e a T integrate - Sfiato
per un funzionamento rapido e sicuro - Accessibilità
Sblocco manuale di emergenza per l'azionamento in caso di interruzione di corrente - Protezione
I raschiatori impediscono la penetrazione di corpi estranei o sporcizia