LWR50F-20-05-A

MATCH - Modulo robot
Serie LWR

  • Un sistema per cobot e robot convenzionali
  • Interfaccia robot standardizzata per la manipolazione (presa meccanica e vuoto)
  • Cambio manuale con funzione Easy-Click (comando a una mano)
  • Cambio automatico senza controllo esterno nella stazione di deposito
  • Compatibilità e flessibilità: le tecnologie principali per la movimentazione (pinze a vuoto e meccaniche) in un tutt’uno
  • Indicatore ottico a LED Connect
  • Comando delle pinze mediante IO-Link
  • Connettore specifico per il robot per il collegamento diretto all'utensile IO del robot
  • Indicatore di stato integrato (anello a LED) degli end-effector
Adatto per tipo di robotKUKA LBR iisy Series
ComandoIO-Link
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1TK 50
Peso maneggiabile max.25 [kg]
Cavo di collegamentoSpina KukaLBR iisy
Corsa di serraggio1 [mm]
Alimentazione elettricaintegrato
Alimentazione pneumaticaintegrato
Forza di serraggio50 [N]
Ripetibilità nell'asse X e Y0,05 [mm]
Ripetibilità nell'asse Z0,05 [mm]
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y1 [mm]
Temperatura di esercizio5 ... +60 [°C]
Vita di servizio in cicli100000
CertificazioniCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP40
Valore B10d100000
Peso0.34 [kg]
MATCH - Pinze
MATCH - Pinze
Dettagli
MATCH - Pinze
MATCH - Pinze
Dettagli
MATCH - Pinze
MATCH - Pinze
Dettagli
MATCH - Pinze
MATCH - Pinze
Dettagli
MATCH - Pinze
MATCH - Pinze
Dettagli
MATCH - Pinze
MATCH - Pinze
Dettagli
MATCH - Pinze
MATCH - Pinze
Dettagli
MATCH - Pinze
MATCH - Pinze
Dettagli
MATCH - Pinze
MATCH - Pinze
Dettagli
MATCH - Pinze
MATCH - Pinze
Dettagli
MATCH - Pinze
MATCH - Pinze
Dettagli
MATCH - Pinze
MATCH - Pinze
Dettagli
MATCH - Pinze
MATCH - Pinze
Dettagli
MATCH - Pinze
MATCH - Pinze
Dettagli
MATCH - Pinze
MATCH - Pinze
Dettagli
MATCH - Pinze
MATCH - Pinze
Dettagli
MATCH - Pinze
MATCH - Pinze
Dettagli
MATCH - Pinze
MATCH - Pinze
Dettagli
MATCH - Pinze
MATCH - Pinze
Dettagli
MATCH - Pinze
MATCH - Pinze
Dettagli
MATCH - Pinze
MATCH - Pinze
Dettagli
MATCH - Pinze
MATCH - Pinze
Dettagli
MATCH - Pinze
MATCH - Pinze
Dettagli
MATCH - Pinze
MATCH - Pinze
Dettagli
MATCH - Pinze
MATCH - Pinze
Dettagli
Raccordo filettato angolare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Rilievo della tensione
Accessori
Dettagli