LWR50L-02-00001-A

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie LWR
- Pinze collaborative certificate DGUV
- Servomotore con controller integrato
- Versione sensibile
- Controllo IO-Link
- Utilizzo in combinazione con parti fisse LWR (IO-Link/RS485)
- Ottimale per applicazioni di pezzi più grandi e di dimensioni diverse grazie alla tecnologia servo
Dati tecnici
Progettazione MRK secondo ISO/TS 15066 | Sì |
Comando | IO-Link |
Temperatura di esercizio | 5 ... +50 [°C] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
Peso | 1.6 [kg] |
Alimentazione elettrica | integrato |
Corsa di serraggio | 1 [mm] |
Ripetibilità nell'asse X e Y | 0,05 [mm] |
Ripetibilità nell'asse Z | 0,05 [mm] |
Forza di serraggio | 50 [N] |
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y | 1 [mm] |
Adatto per la serie | LWR50F-xx-03/04/05 |
Modulo HRC | collaborativa |
Gestione dei cavi | interna |
Tipo di Azionamento | elettriche |
Rilevamento della posizione integrato | sì |
Corsa per ganascia | 40 [mm] |
Corsa per ganascia regolabile | 40 [mm] |
Forza di presa min. | 15 [N] |
Forza di presa nominale | 165 [N] |
Forza di presa secondo la norma ISO/TS 15066 | <140 [N] |
Tempo di azionamento | 0.125 [s] |
Peso proprio della ganascia montata max. | 0,3 [kg] |
Lunghezza ganascia mass. | 80 [mm] |
Velocità di presa per mascella max. | 24 [mm/s] |
Velocità di posizionamento per mascella max. | 55 [mm/s] |
Ripetibilità +/- | 0.05 [mm] |
Tensione | 24 [V] |
Corrente assorbita mass. | 0.6 [A] |
Percorso minimo per ganascia | 2 [mm] |