LWR50L-02-00002-A

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie LWR

  • Pinze collaborative certificate DGUV
  • Servomotore con controller integrato
  • Versione sensibile
  • Controllo IO-Link
  • Utilizzo in combinazione con parti fisse LWR (IO-Link/RS485)
  • Ottimale per applicazioni di pezzi più grandi e di dimensioni diverse grazie alla tecnologia servo
Dati tecnici
Progettazione MRK secondo ISO/TS 15066
ComandoIO-Link
Temperatura di esercizio5 ... +50 [°C]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP40
Peso1.6 [kg]
Alimentazione elettricaintegrato
Corsa di serraggio1 [mm]
Ripetibilità nell'asse X e Y0,05 [mm]
Ripetibilità nell'asse Z0,05 [mm]
Forza di serraggio50 [N]
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y1 [mm]
Adatto per la serieLWR50F-xx-03/04/05
Modulo HRCcollaborativa
Gestione dei caviinterna
Tipo di Azionamentoelettriche
Rilevamento della posizione integrato
Corsa per ganascia60 [mm]
Corsa per ganascia regolabile60 [mm]
Forza di presa min.20 [N]
Forza di presa nominale180 [N]
Forza di presa secondo la norma ISO/TS 15066<140 [N]
Tempo di azionamento0.125 [s]
Peso proprio della ganascia montata max.0,3 [kg]
Lunghezza ganascia mass.80 [mm]
Velocità di presa per mascella max.30 [mm/s]
Velocità di posizionamento per mascella max.60 [mm/s]
Ripetibilità +/-0.05 [mm]
Tensione24 [V]
Corrente assorbita mass.0.8 [A]
Percorso minimo per ganascia2 [mm]