GH6140-B

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GH6000

"Il Robusto"

  • Fino al 25% in più di lunghezza ganasce rispetto al benchmark
    Il massimo assorbimento di forze e momenti vi consente l'utilizzo anche con una dinamica elevata
  • Più del 30% di potenza in più rispetto al benchmark
    L'ottimizzazione del peso e della forza riduce i costi della vostra applicazione, in quanto tutti i componenti possono essere dimensionati più piccoli
  • Utilizzo continuo senza guasti
    La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
  • Protezione del pezzo in caso di caduta di pressione tramite elemento di bloccaggio, presupposto che la configurazione delle ganasce sia con accoppiamento geometrico (solo per la variante GHK)
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP40
  • Sensore magnetico
  • Sensore induttivo
Corsa per ganascia40 [mm]
Forza di presa nominale490 [N]
Forza di presa in chiusura490 [N]
Forza di presa in apertura370 [N]
Tempo di chiusura0.25 [s]
Tempo di apertura0.25 [s]
Peso proprio della ganascia montata max.1 [kg]
Lunghezza ganascia mass.200 [mm]
Ripetibilità +/-0.05 [mm]
Pressione di esercizio3 ... 8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio+5 ... +80 [°C]
Volume del cilindro per ciclo73 [cm³]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP40
Valore B10d10000000
Peso1.5 [kg]
Ganascia universale alluminio
Accessori
Dettagli
Ganascia universale acciaio
Accessori
Dettagli
Set cambio rapido ganasce parte mobile
Accessori
Dettagli
Cambio rapido ganasce parte fissa
Accessori
Dettagli
Griffa d'aggiustaggio alluminio
Accessori
Dettagli
Griffa d'aggiustaggio acciaio
Accessori
Dettagli
Piastra di adattamento
Accessori
Dettagli
Kit di ganasce universali alluminio
Accessori
Dettagli
Valvola di ritegno con scarico rapido
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Valvola di ritegno
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore induttivo, M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensori induttivi - Cavi 5 m
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore magnetico angolato, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore magnetico angolato, cavo 5 m
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore magnetico lineare, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore magnetico lineare, cavo 5 m
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore di posizione lineare, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettore a spina diritto cavo 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina angolari cavi 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina da collegare lineari - Spine M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina da collegare lineari - Spine M12
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Caricamento di rettificatrici e fresatrici
Vantaggio
  • Possibile utilizzo in condizioni sfavorevoli
  • Protezione IP aumentata
  • Protezione dalla penetrazione indesiderata di particelle
  • Facile da pulire
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Applicazione universale
  • ad es. come pressore
Vantaggio
  • Battuta fissa
  • Posizione definita del pezzo
  • Minimizzazione del profilo d’ingombro
Dettagli
  1. Supporto sensore
    • fissaggio sensore induttivo
  2. Fissaggio e posizionamento
    • in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  3. Boccole di centraggio rimovibili
    • posizionamento delle ganasce veloce ed economico
  4. Ganascia
    • fissaggio delle ganasce personalizzate
  5. Guida piatta precisa
    • assorbimento elevato di forze e momenti
  6. Azionamento
    • due cilindri pneumatici a doppio effetto
    • sincronizzati mediante ruota dentata
  7. Alimentazione
    • possibile su più lati
    • ATTENZIONE: si consiglia di impiegare la pinza a corsa lunga solo con la valvola di regolazione in dotazione (regolazione della velocità)
  8. Carcassa robusta e leggera
    • lega di alluminio anodizzata a spessore