GH64200-B

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GH6000
"Il Robusto"
- Fino al 25% in più di lunghezza ganasce rispetto al benchmark
Il massimo assorbimento di forze e momenti vi consente l'utilizzo anche con una dinamica elevata - Più del 30% di potenza in più rispetto al benchmark
L'ottimizzazione del peso e della forza riduce i costi della vostra applicazione, in quanto tutti i componenti possono essere dimensionati più piccoli - Utilizzo continuo senza guasti
La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione - Protezione del pezzo in caso di caduta di pressione tramite elemento di bloccaggio, presupposto che la configurazione delle ganasce sia con accoppiamento geometrico (solo per la variante GHK)
Equipaggiamento/Opzioni
10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
IP40
Sensore magnetico
Sensore induttivo
Dati tecnici
| Corsa per ganascia | 200 [mm] |
| Forza di presa nominale | 3400 [N] |
| Forza di presa in chiusura | 3400 [N] |
| Forza di presa in apertura | 2900 [N] |
| Tempo di chiusura | 1.5 [s] |
| Tempo di apertura | 1.5 [s] |
| Peso proprio della ganascia montata max. | 6 [kg] |
| Lunghezza ganascia mass. | 400 [mm] |
| Ripetibilità +/- | 0.05 [mm] |
| Pressione di esercizio | 3 ... 8 [bar] |
| Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
| Temperatura di esercizio | +5 ... +80 [°C] |
| Volume del cilindro per ciclo | 2370 [cm³] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
| Valore B10d | 10000000 |
| Peso | 23 [kg] |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- Supporto sensore
fissaggio sensore induttivo - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento delle ganasce veloce ed economico - Ganascia
fissaggio delle ganasce personalizzate - Guida piatta precisa
assorbimento elevato di forze e momenti - Azionamento
due cilindri pneumatici a doppio effetto sincronizzati mediante ruota dentata - Alimentazione
possibile su più lati ATTENZIONE: si consiglia di impiegare la pinza a corsa lunga solo con la valvola di regolazione in dotazione (regolazione della velocità) - Carcassa robusta e leggera
lega di alluminio anodizzata a spessore