WER1000FIL01-00-B

에너지 요소
시리즈 WER1000

  

  • 유체 및 전기 에너지 전달
  • 표준형 및 조립식
  • 유지보수 시 짧은 설치 시간
  • 고객 요구에 따라 변경 가능
기술 데이터
데이터 전송IO-Link
적합고정부품
연결 종류스프링 접점
연결부 나사산M12
시리즈WER1000
전송 유형전기식
접점 갯수5
연결부 유형
연결부 종류원형 플러그
접합력10 [N]
IEC 60529 준거 보호방식IP54
무게0.027 [kg]
적절한 로트
접점 갯수 연결부 종류 연결부 나사산
WER1000LIL01-00-B 5 원형 플러그 M12
WER1000LLN00-00-B