LWR50L-25-00006-A

Centrische grijper met 3 vingers
Serie LWR

  • Pneumatische aandrijving gecombineerd met IO-Link-technologie
  • Tot 50% reducering van de cyclustijd en tot 90% besparing op perslucht
  • Verbinding via slechts één pneumatische leiding en IO-Link-kabel
  • Geïntegreerd ventiel, sensoren, statusweergave, druk- en temperatuurbewaking
  • Werkstukherkenning in het bereik van +/- 0,05 mm met vrij in te leren tolerantiebereik
  • 32 werkstukdata programmeerbaar
  • Tot 30 miljoen cycli zonder onderhoud
Slag per vinger3 [mm]
Nominale grijpkracht2370 [N]
Door veer beveiligde grijpkracht min.620 [N]
BesturingIO-Link
Bedrijfstemperatuur+5 ... +50 [°C]
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP40
B10d-waarde100000
Gewicht1.4 [kg]
Energieoverdracht elektrischgeïntegreerd
Vergrendelingsslag1 [mm]
Herhaalbaarheid in X, Y0,05 [mm]
Herhaalbaarheid in Z0,05 [mm]
Aantrekkracht50 [N]
Asverstelling bij koppelen max. in X, Y1 [mm]
Geschikt voor serieLWR50F-xx-03/04/05
Type aandrijvingpneumatisch
Grijpkracht bij het openen2370 [N]
Max. aantal cycli230
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max.0.4 [kg]
Lengte grijpvinger max.85 [mm]
Herhaalbaarheid +/-0.01 [mm]
Bedrijfsdruk4 ... 7 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Cilindervolume per cyclus43 [cm³]
Geïntegreerde ventieltechnologieJa
Positiebepalinggeïntegreerd
Positiebepaling via procesgegevensJa
Spanning24 [V]
Stroomopname max.0.1 [A]
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
ABB
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
ABB
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
ABB
MATCH - Robotmodule
Details
ABB
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Depot station
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
Details
Inductieve naderingsschakelaar kabel 0,3 m - connector M8
Sensoren en energievoorziening
Details