ZSL03-BJ-L70-18F

Vergrendelbare veerplunjer
Serie ZSL
- Vergrendeling fixeert de slag van de veerplunjer
- Met geïntegreerd kogelgewricht
- Combineerbaar met de ZSC-serie
- Maakt een trillingsvrije handling van werkstukken mogelijk
- Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
Technische gegevens
| Geschikt voor | vanaf Ø50 Smart Cups |
| Slag | 70 [mm] |
| Kracht om positie te behouden | 392.4 [N] |
| Vacuümaansluiting | G1/8”-binnendraad |
| Diameter blokkeerzuiger | 40 [mm] |
| Kogelscharnier | Ja |
| Zwenkhoek | 21 [°] |
| Gewicht | 0.623 [kg] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
Opbouw in doorsnede

- Locking-System
- Fixeert de slag van de veerplunjer
- Besturing
- Over perslucht
- Locking-System
- Ook verkrijgbaar als variant met extra vergrendeling van het kogelgewricht


