ZFCF125-N

Vlakke zuignap
Serie ZFCF
- Diameter: 30 mm - 125 mm
- Optimale geometrie
- Voor dunne, geoliede metalen platen en carrosseriedelen
- Profielstructuur aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen werkstuk en vacuümzuignap
- Veilige hantering bij hogesnelheidstoepassingen zonder het plaatmetaal te vervormen
- Zeer duurzaam en veerkrachtig dankzij de materiaaleigenschappen van polyurethaan
- Toepassingsgebieden
- Automobiel
- Glas
- Hout en composieten
Technische gegevens
| Diameter | 125 [mm] |
| Materiaal | NBR |
| Shore- Hardheid | 60 |
| Slag | 9.2 [mm] |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ... +110 [°C] |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 187.37 [N] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 416.93 [N] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 636.67 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 190.31 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 436.55 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 568 [N] |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 19.1 [kg] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 42.5 [kg] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 64.9 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 19.4 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 44.5 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 57.9 [kg] |
| Zuignapvorm | rond |
| Kleur | Blauw |
| Volumes | 115 [cm³] |
| Gewicht | 0.097 [kg] |