GED6040IL-31-A

3-Backen-Zentrischgreifer mit großem Hub
Serie GED6000IL
"Der Leistungsstärkste"
- 5 Mio. wartungsfreie Zyklen
- Integrierte Abfrage über IO-Link
- Servoantrieb mit integriertem Controller
Bürstenlose Antriebstechnik und Positions-, Geschwindigkeits- oder Kraftreglung garantieren Ihnen höchste Funktionalität - IO-Link on board
Die zukunftssichere, Hotplug-fähige Ansteuerung bietet Ihnen neben der ungeschirmten Einkabellösung eine Vielzahl von Verfahrprofilen zur einfachen Implementierung in Ihre Steuerung - Sanft und stark
Kraftversion -03 für das Handling von schweren Werkstücken mit mechanischer Selbsthemmung und Version -31 für das feinfühlige Greifen von empfindlichen Teilen
Ausstattung/Optionen
- 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Integrierte Abfrage
- IP54
- Positionierbar
- Greifkraft einstellbar
- Hohe Verfahrgeschwindigkeit
- Feinfühlig
- IO-Link
- Reinraumzertifiziert
Technische Daten
Ansteuerung | IO-Link |
Hub pro Backe, regelbar | 40 [mm] |
Antriebsart | elektrisch |
Nenngreifkraft | 165 [N] |
Greifkraft min. | 15 [N] |
Spannung | 24 [V] |
Stromaufnahme max. | 2 [A] |
Eigengewicht montierte Greifbacke max. | 0,3 [kg] |
Länge Greifbacken max. | 100 [mm] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.02 [mm] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +50 [°C] |
Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | 4 |
Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 2.8 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- präzise T-Nutenführung
Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - Antrieb
bürstenloser DC Servomotor - Ritzel-Zahnstangengetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Schrägzahnrad-Schneckengetriebe
Selbsthemmung bei Stromabfall (nur bei Version -03) - Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Energiezuführung
standardisierter Anschlussstecker