MBPS2001GS1A

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
THKSR20SR..SBVariant tonen
THKSR20SR..SBMVariant tonen
THKSR20SR..TBVariant tonen
THKSR20SR..TBMVariant tonen
THKSR20SR..VVariant tonen
THKSR20SR..VMVariant tonen
THKSR20SR..WVariant tonen
THKSR20SR..WMVariant tonen
THKSSR20SSR..XTBVariant tonen
THKSSR20SSR..XVVariant tonen
THKSSR20SSR..XVMVariant tonen
THKSSR20SSR..XWVariant tonen
THKSSR20SSR..XWMVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht1000 [N]
Bedrijfsdruk min.4.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming94
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht0.51 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
  3. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid