PSE14X10NHAS-A
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
Seria | Standard Energy |
Gwint | M14 |
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym | 20 [J] |
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym | 50000 [J/h] |
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego | 20 [J] |
Zabezpieczenie | Zgarniacz (NBR) |
Głowica | Z głowicą stalową |
Skok | 12 [mm] |
Stopień twardości | Twarda |
Prędkość uderzenia min. | 0.1 [m/s] |
Prędkość uderzenia maks. | 1.2 [m/s] |
Siła powrotna min. | 3 [N] |
Siła powrotna maks. | 6 [N] |
Masa | 60 [g] |
Czas powrotu tłoka maks. | 0.2 [s] |