FEV

Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter! Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.

Ausgleichselemente
Serie F / FS

Persönliche Daten
Nachricht
Technische Daten
Anschlussart2
G1M12x1
Maß A10 [mm]
Maß B13 [mm]
Maß C4 [mm]
Maß E8 [mm]
Maß F29.1 [mm]
Maß H41 [mm]
SW117 [mm]
SW217 [mm]