DVR160I8

Rozdzielacze obrotowe
Seria DVR

  • Kompaktowy układ przenoszenia mediów
    Ten zespół prowadzenia mediów eliminuje ryzyko pęknięcia przewodu i nieokreślonych niekorzystnych konturów spowodowanych przez przewody zasilające.
  • Płaska konstrukcja
    Konstrukcja ta minimalizuje obciążenie robota momentem i umożliwia stosowanie mniejszych, ekonomiczniejszych elementów.
  • Złote styki
    Umożliwiają elastyczność przenoszenia przy zapewnieniu bezpieczeństwa procesu: od prądu o niskim napięciu i małym natężeniu po napięcie do 250 woltów i natężenie do 6 amperów.
Dane techniczne
Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1TK 160
Przeniesienie energii pneumatyczne8 [Liczba]
Przeniesienie energii elektryczne12-biegunowe
Prąd maks.6 [A]
Napięcie maks.250 [V]
Przyspieszenie maks.20 [m/s²]
Maksymalne obroty100
Maksymalne obroty600 [°/s]
Bicie promieniowe +/-0.05 [mm]
Bicie osiowe+/-0.05 [mm]
Stały moment obrotowy5 [Nm]
Moment obrotowy odkręcania6 [Nm]
Ciśnienie robocze maks.10 [bar]
Temperatura robocza5 ... +80 [°C]
Moment bezwładności masy580 [kgcm²]
Typ ochrony wg IEC 60529IP64
Masa11 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Ogranicznik momentu obrotowego
    Podparcie wirnika przy ruchu obrotowym
  2. Wytrzymała, lekka obudowa
    Stop aluminium pokryty twardą powłoką Stal azotowana
  3. Kołnierz robota
    Grupa części wg EN ISO 9409-1
  4. Bezpośrednie połączenie dopływu powietrza
    Do typoszeregu WWR
  5. System sprężyn
    Od DVR63 podwójnie przylegające
  6. Pierścień ślizgowy
    Powłoka z twardego złota Możliwość transmisji prądu o niskim napięciu i małym natężeniu
  7. Do 8 zintegrowanych przepustów powietrza
    Do bezprzewodowego przeprowadzania sprężonego powietrza Nie trzeba obracać pakietu przewodów
  8. maks. 12-biegunowe przenoszenie energii
    Do bezprzewodowej transmisji sygnałów Przewody nie są obciążane przez skręcanie