GV1-8X8

Gerade-Verschraubungen
Serie GV

  • Kostenreduzierung durch schnelle Montage und Demontage
  • Gerade Ausführung
AnschlussgewindeG1/8"
Außen-Ø Anschlussschlauch8 [mm]
Länge25 [mm]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.01 [kg]
Maß D114 [mm]
Maß i5 [mm]
Maß L120 [mm]
S14 [mm]
S15 [mm]