WV1-8X8

Winkel-Schwenk-Verschraubungen
Serie WV

  • Kostenreduzierung durch schnelle Montage und Demontage
  • Abgewinkelt und Schwenkbar 
AnschlussgewindeG1/8"
Außen-Ø Anschlussschlauch8 [mm]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.04 [kg]
Maß d35 [mm]
Maß D114 [mm]
Maß i6.5 [mm]
Maß L120 [mm]
Maß L223.5 [mm]
Maß L38 [mm]
S14 [mm]