3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GPD5000AL

"Alternatíva"
- Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva
Majúc na zreteli len to podstatné vám výrobca ponúka vedenie oceľ/hliník s podstatne lepším výkonom ako porovnateľné chápadlo s klzným vedením v drážke tvaru T. Toto vedenie sa vyrovná väčšine vedení na princípe ozubenia. - Rozsiahle príslušenstvo
Sortiment produktov, ktoré sú optimálne prispôsobené chápadlám. Patria sem napríklad nastavovacie čeľuste na beznástrojové nastavenie rozsahu uchopenia, výmenné čeľuste na rýchlu výmenu čeľustí a presné snímače, ktoré spoľahlivo monitorujú celý rozsah zdvihu cez IO-Link alebo analógovo. - Prísľub kvality – dôsledne a bez výnimiek
Spoľahnite sa na skupinu Zimmer Group a využite exkluzívnu 24-mesačnú záruku na chápadlá GPP a GPD5000 bez obmedzenia – dokonca aj na diely, ktoré prichádzajú do kontaktu s obrobkom, a opotrebované diely. Maximálna spoľahlivosť, maximálna produktivita – 24/7!
Značilnosti serije
IP40
Senzor magnetického poľa
Tesnenie uzatvárania vzduchom
Veľký zdvih / Zatváranie pružiny
Veľký zdvih / Pružina otvorená
Veľký zdvih
15 mil. cyklov bez údržby (max.)
Hliníkové lineárne vedenie
Certifikácia pre čisté priestory

- Nútený klinový hákový mechanizmus
vysoké zachytenie síl a momentov Synchronizovaný pohyb čeľustí chápadla - čeľusť chápadla
Montáž uchopovacej čeľuste prostredníctvom odnímateľných strediacich puzdier Trvale mazaný vloženou mazacou kapsou - integrované poistenie uchopovacej sily
Pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie - drážka registrácie
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa - upevnenie a polohovanie
Alternatívne na viacerých stranách na individuálnu montáž - pohon
Dvojčinný pneumatický valec - Aluminum Linear Guide
Robustné hranolové vedenie Umožňuje montáž dlhých uchopovacích čeľustí - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom