APR05

Platňa adaptéra
Technické údaje
| Typ adaptérovej dosky | Príruba robota/ISO TK na uhlovú prírubu |
| Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | TK 31.5 |
| Koncové strane 1 | ISO TK 31,5 |
| Typ montáže | Platňa adaptéra |
| Footprint 1 | ISO 9409-1-31.5-4-M5 |
| Hmotnosť | 0.35 [kg] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |