PRN10-180-B

Lopatkové valce
Séria PRN

"Hospodárny"

  • Sústredenie sa na podstatu
    Najhospodárnejší spôsob výkyvu znižuje vaše výrobné náklady
  • Tlmená koncová poloha
    Olejová brzda umožňuje jemné dosiahnutie koncových polôh a zvyšuje tak procesnú bezpečnosť a životnosť vašej aplikácie
  • Kovaný hnací hriadeľ
    Tento hriadeľ nie je len robustný, ale môže sa aj individuálne prispôsobiť
Vybavenie/možnosti
  • 1,5 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP54
  • Induktívny senzor
  • Polohovanie 2 polohy
  • Uhol výkyvu 180°
Uhol výkyvu180 [°]
Moment otáčania1.2 [Nm]
Štartovací uhol90 [°]
Tolerancia uhlu výkyvu0° / +4° [°]
Rotačný čas0.2 [s]
Prevádzkový tlak2 ... 7 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota-5 ... +80 [°C]
Objem valca na cyklus19.6 [cm³]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Druh krytia potem IEC 60529IP54
Hodnota B10d1500000
Hmotnosť0.15 [kg]
Priame skrutkovania
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Výkyvné škrtiace spätné ventily
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Poistné tlakové ventil
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Poistné tlakové ventil s rýchlym odvzdušnením
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Príruba
Príslušenstvo
Podrobnosti
Uhlová príruba
Príslušenstvo
Podrobnosti
Obmedzenie otáčania
Príslušenstvo
Podrobnosti
Dorazové skrutky spätného hlásenia
Senzor a napájanie
Podrobnosti
induktívny snímač priblíženia, M12
Senzor a napájanie
Podrobnosti
konektor uhlové kábel 5 m - puzdro M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
H1 mazanie
Individualizácie
Výhoda
  • Potravinársky a farmaceutický priemysel, lekárska technika a kozmetika
  • Baliace a výrobné stroje
Výhoda
  • Materiály a povrchová úprava v zmysle FDA
  • Žiadne škodlivé znečistenie výrobku
Podrobnosti
Ochrana proti výbuchu podľa Atex
Individualizácie
Výhoda
  • V prostrediach s horľavými materiálmi
Výhoda
  • Vyššia bezpečnosť procesu
  • Certifikované
  • Všetky produkty a triedy môžu získať certifikát
Podrobnosti