PRN3-270-B

Lopatkové valce
Séria PRN
"Hospodárny"
- Sústredenie sa na podstatu
Najhospodárnejší spôsob výkyvu znižuje vaše výrobné náklady - Tlmená koncová poloha
Olejová brzda umožňuje jemné dosiahnutie koncových polôh a zvyšuje tak procesnú bezpečnosť a životnosť vašej aplikácie - Kovaný hnací hriadeľ
Tento hriadeľ nie je len robustný, ale môže sa aj individuálne prispôsobiť
Vybavenie/možnosti
1,5 mil. cyklov bez údržby (max.)
IP54
Induktívny senzor
Polohovanie 2 polohy
Uhol výkyvu 270°
Technické údaje
| Uhol výkyvu | 270 [°] |
| Moment otáčania | 0.38 [Nm] |
| Štartovací uhol | 45 [°] |
| Tolerancia uhlu výkyvu | 0° / +4° [°] |
| Rotačný čas | 0.28 [s] |
| Prevádzkový tlak | 2 ... 7 [bar] |
| Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
| Prevádzková teplota | -5 ... +80 [°C] |
| Objem valca na cyklus | 6.8 [cm³] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
| Hodnota B10d | 1500000 |
| Hmotnosť | 0.07 [kg] |
Individualizácie
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti | ||
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť