SF195-90D4-C

Ploché výkyvné jednotky
Séria SF-C

"Šikovný"

  • Až o 100 % väčší výkon ako štandardné výrobky
    Vďaka sofistikovanému tlmeniu koncových polôh môžete otáčať viac masy vo veľmi krátkom čase a zvýšiť tak produkciu výrobkov vášho stroja
  • Veľký stredový otvor
    Znížte rušivé obrysy vo vašej aplikácii tak uložením napájacích vedení priamo cez stred otočnej príruby
  • Viac ako 100 % väčšie radiálne zaťaženie ložísk ako u štandardných výrobkov
    Veľkoryso dimenzované ložiská zaručujú robustnosť, dlhú životnosť a maximálny procesnú bezpečnosť vašej aplikácie
Vybavenie/možnosti
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Tlmenie koncových polôh Powerstop
  • Tekuté prevedenie
  • IP64
  • Senzor magnetického poľa
  • Induktívny senzor
  • Polohovanie 2 polohy
  • Uhol výkyvu nastavovací
  • Uhol výkyvu 90°
  • Príruba
  • Koncové polohy nastaviteľné +/- 3 °
Uhol výkyvu90 [°]
Uhol výkyvu nastaviteľný +/-3 [°]
Moment otáčania125 [Nm]
Pneumatický prenos energie4 [Počet]
Priechodný otvor Ø40 [mm]
Zaťaženie ložiska axiálne7000 [N]
Zaťaženie ložiska radiálne1253 [Nm]
Opakovacia presnosť +/-0.01 [°]
Prevádzkový tlak3 ... 8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota5 ... +80 [°C]
Objem valca na cyklus740 [cm³]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Druh krytia potem IEC 60529IP64
Hodnota B10d10000000
Hmotnosť31 [kg]
Poistné tlakové ventil
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Poistné tlakové ventil s rýchlym odvzdušnením
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Senzor magnetického poľa priamy, kábel 5 m
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Senzor magnetického poľa priamy, kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
montážna súprava
Príslušenstvo
Podrobnosti
Konektor priame kábel 5 m - puzdro M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Konektor konfekčne použiteľný priame - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Výhoda
  • Univerzálne použitie
Výhoda
  • Žiadna torzia kábla snímača
  • Znížené obrysy rušenia
Podrobnosti
Individualizácie
Výhoda
  • Potravinársky a farmaceutický priemysel, lekárska technika a kozmetika
  • Baliace a výrobné stroje
Výhoda
  • Materiály a povrchová úprava v zmysle FDA
  • Žiadne škodlivé znečistenie výrobku
Podrobnosti
Výhoda
  • V prostrediach s horľavými materiálmi
Výhoda
  • Vyššia bezpečnosť procesu
  • Certifikované
  • Všetky produkty a triedy môžu získať certifikát
Podrobnosti
  1. dutý hriadeľ dvojnásobne uložený v guľôčkových ložiskách
    • na prevedenie napájacích vedení
    • vysoké zachytenie síl a momentov
  2. až 8 - násobne integrované pripojenie vzduchu
    • pre prenos tlakového vzduchu bez hadíc
    • súprava hadíc nemusí byť natáčaná spolu
  3. nastaviteľná koncová poloha
    • koncové polohy nastaviteľné o +/- 3°
  4. veľká, presná upevňovacia príruba
    • najjednoduchšie pripojenie dielca
  5. integrované tlmiče nárazov s technológiou skrutkovej drážky
    • nastaviteľné tlmenie koncových polôh
    • vďaka namontovaniu v pneumatickom tlakovom priestore sa zabráni ohrievaniu
  6. škrtiace skrutkovanie
    • pre regulovanie rýchlosti (obsiahnuté v objeme dodávky)
  7. Prenos sily
    • ozubené tyče a ozubené koleso
  8. pohon
    • dva dvojčinné pneumatické valce
    • vysoký otáčavý moment