GEN9102

Ukončený model
Upozornenie k ukončený modelu
Tento produkt patrí medzi naše výbehové modely. Naďalej ho tu nájdete, aby ste získali technické informácie a podporu. Ak máte otázky k tomuto produktu, použite, prosím, kontaktný formulár. Radi vám pomôžeme!

Ihlové chápadlá
Séria GEN9100

Osobné údaje
Správa
Vybavenie/možnosti
  • 5 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Integrovaná registrácia
  • IP50
  • Digital I/O
konektor priame kábel 10 m - puzdro M12
Senzor a napájanie
Podrobnosti
konektor uhlové kábel 10 m - puzdro M12
Senzor a napájanie
Podrobnosti
  1. Prívod energie
    • štandardizované rozhranie M12 okrúhly konektor
  2. pohon
    • pomocou miskového magnetu a kostry cievky podľa princípu ponornej cievky
    • Spotreba prúdu len pri impulze < 25 ms
  3. registrácia polohy
    • integrovaný Hallov senzor
    • 2 možné polohy
  4. kontrola stavu
    • optický ukazovateľ polohy pomocou LED - ky
    • Ihly zasunuté, ihly vysunuté
  5. nastavenie zdvihu
    • plynule nastaviteľný
    • čitateľná na stupnici
  6. upevnenie a polohovanie
    • alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
  7. Robustné, ľahké teleso
    • hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  8. vysúvateľné ihly
    • uchopenie pomocou zápichu