ADP-80-000009-A

Comfort APPs

  • Prispôsobenie našej manipulačnej techniky a ekosystému MATCH – End-of-Arm množstvu robotov
  • Úplná kontrola priamo cez Teach Pendant
  • Manuálne riadenie a definované programovateľné funkcie
  • Konfigurácia chápadla sa vykonáva cez Human Machine Interface softvér a laptop
  • Tento softvér je kompatibilný s priemyselným robotom Fanuc
PripájanieIO-Link
Séria RobotPriemyselné série
OpisComfort App pre Fanuc Industry GuideZ pre laptop
Ovládač robotaR-30iB Plus
Výrobca robotaFANUC
PrevedenieAplikácia Comfort
Zahrnuté v SCMNie
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Konfigurácia chápadla naLaptop

Opis:

IO-Link

  • SCM-C bez ohľadu na výrobcu (vhodné SCM-C: SCM-C-00-00-A) 
  • SCM-F LWR50F-09-03-A (kompatibilné len s ADP-80-00024-A) 
  • Comfort App – konfigurácia chápadla na laptope – ADP-80-000009-A (priemyselný robot) 
  • Comfort App – konfigurácia chápadla na laptope – ADP-80-0000024-A (robot CRX – kompatibilné s SCM-C/-F) 
  • Zimmer Group Human Machine Interface (program pre Windows PC) 

I/O

  • Comfort App – konfigurácia chápadla na robote – ADP-80-000025-A 

 

Pripojovacia schéma: