F140-10-002

Kvapalinové tlmiče
Séria Bullito

TechnológiaDefined Comfort
Charakteristika tlmičaLineárne konštantná
Sila tlmiča75 [N]
Tolerancia tlmiča+20/-20 [N]
Voľný chodNie
Vratný pohyb pružiny tlmičaÁno
Farba telesa tlmičaOceľ lesklá
Farba krytu tlmičaČierna RAL 9005
Priemer telesa tlmiča10 [mm]
Dĺžka telesa tlmiča255.7 [mm]
Priemer piestnej tyče tlmiča3 [mm]
Pripojenie telesa tlmičaBez pripojenia
Pripojenie piestnej tyče tlmičaGuľová hlava
Aplikačné prostredieŠtandardné