SPN138E6ED-B

Upínací systém cez nulový bod SPN
Séria E-SENSE
Automatizačný modul
- Blokovanie pomocou upínacích segmentov
- Prípojka PLUS
- Nehrdzavejúca – tvrdená ušľachtilá oceľ
- Dve integrované poistky proti pretočeniu
- Kontrola polohy prostredníctvom iniciátora
- Elektrické snímanie polohy piesta
- Integrovaná funkcia vyfukovania
- Dve možnosti pripojenia
- Voliteľné s automatickým uzáverom
Vybavenie/možnosti
Momentová podpera
nehrdzavejúca ušľachtilá oceľ
Tvarový styk
Kalený
kompatibilné čapy k referenčnému systému
Nízka konštrukčná výška
Prípojka PLUS
Pneumaticky
Opakovacia presnosť
Bezhadicová prípojka
Automatický uzáver
kontrola polohy piestu/kontrola uloženia
Technické údaje
| Ovládanie | pneumatické |
| Prevádzkový tlak | 6 ... 7 [bar] |
| Sila vťahovania | 18 [kN] |
| Sila vťahovania s prípojkou PLUS | 36 [kN] |
| Zisťovanie polohy piesta | elektrické |
| Prevádzková teplota | -10 ... +70 [°C] |
| Poistka proti pretáčaniu | áno |
| Prípojka PLUS | Áno |
| Funkcia vyfukovania | áno |
| s kontrolou uloženia | áno |
| s kontrolou uloženia | elektrické |
| Tesnenie uloženia | Áno |
| Opakovacia presnosť | 0,005 [mm] |
| Materiál | Tvrdená ušľachtilá oceľ/hliník |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Hmotnosť | 3 [kg] |
Výhody podrobne

- Teleso
- čap
- Veko
- Upínací piest
- Upínacie segmenty
- súprava pružín
- Momentová podpera/poistka proti pretočeniu
- Drážky pre snímače na detekciu polohy piesta








