Vyrovnávanie osí
Séria XYR9000

- Nastaviteľná vyrovnávacia sila a zdvih
Pomocou nastavovacích skrutiek sa dajú vo veľmi krátkom čase optimálne prispôsobiť vlastnosti vyrovnávača konkrétnemu prípadu použitia. - Robustná konštrukcia pre maximálne zaťaženie
Konštrukcia znižuje zaťaženie robota krútiacim momentom na minimum a pritom stále zabezpečuje optimálne procesy vďaka užitočnému zaťaženiu až do 2000 kg. - Stredové a výstredné zafixovanie
V závislosti od požiadavky môžete polohu vyrovnávača upnúť alebo centrálne zamknúť. Tým sa výrazne zvyšuje spoľahlivosť procesov pri spájaní, montáži a manipulácii.
Značilnosti serije
IP40
S ochranou proti korózii
Senzor magnetického poľa
Zachovanie polohy pomocou upínacieho prvku
1 mil. cyklov bez údržby (max.)

- registrácia polohy piesta
voliteľne prostredníctvom snímača magnetického poľa alebo indukčného snímača, ktorý je k dispozícii ako príslušenstvo - Robustné, ľahké teleso
nízka hmotnosť a nízka celková výška vďaka dielom vyrobeným z hliníkovej zliatiny s tvrdou povrchovou úpravou - Vyrovnávací zdvih a vyrovnávacia sila
nastaviteľné pomocou nastavovacej skrutky pre konkrétne použitie - blokovanie
centricky cez kužeľový piest s valcovým dielom a voliteľne s upínacími prvkami na upínanie mimo stredu - lineárne vedenie
pre maximálnu tuhosť a absorbovanie maximálnych síl a momentov - vyrovnávacie platne
pre vyrovnávanie chýb polohy v smere XY