Robotické sety pre roboty ESTUN

Objavte náš široký výber robotických setov pre ESTUN. Každý set obsahuje chápadlá, adaptačné dosky a všetko potrebné príslušenstvo na bezproblémovú integráciu.

Software-Add-Ins

Nezávislosť na robotovi
RSB-00-33-00001-A
Súprava dvoch chápadiel: Elektrické 2-čelisťové paralelné chápadlo GEP2016
Úder na čeľusť
16 mm
Sila uchopenia
500 N
Dĺžka čeľuste chápadla
120 mm
Trieda IP
IP40
Hmotnosť
2.4 kg
Nezávislosť na robotovi
RSB-00-34-00001-A
Súprava: Elektrické 2-čeľusťové paralelné chápadlo GEP5010
Úder na čeľusť
10 mm
Sila uchopenia
1520 N
Dĺžka čeľuste chápadla
160 mm
Trieda IP
IP64
Hmotnosť
2.8 kg
Nezávislosť na robotovi
RSB-00-36-00001-A
Súprava: Pneumatické 2-čeľusťové paralelné chápadlo GPP5006
Úder na čeľusť
6 mm
Sila uchopenia
330 N
Dĺžka čeľuste chápadla
100 mm
Trieda IP
IP64
Hmotnosť
0.67 kg
Nezávislosť na robotovi
RSB-00-36-00002-A
Súprava: Pneumatické 3-čeľusťové centrické chápadlo GPD5006
Úder na čeľusť
6 mm
Sila uchopenia
740 N
Dĺžka čeľuste chápadla
100 mm
Trieda IP
IP64
Hmotnosť
0.96 kg
Nezávislosť na robotovi
RSB-00-36-00003-A
Súprava dvoch chápadiel: Pneumatické 2-čeľusťové paralelné chápadlo GPP5000
Úder na čeľusť
6 mm
Sila uchopenia
330 N
Dĺžka čeľuste chápadla
100 mm
Trieda IP
IP64
Hmotnosť
1.8 kg
Nezávislosť na robotovi
RSB-00-36-00004-A
Súprava dvoch chápadiel: Pneumatické 3-čelisťové centrické chápadlo GPD5000
Úder na čeľusť
6 mm
Sila uchopenia
740 N
Dĺžka čeľuste chápadla
100 mm
Trieda IP
IP64
Hmotnosť
2.4 kg
Nezávislosť na robotovi
RSB-00-38-00001-A
Súprava: Pneumatické 2-čeľusťové paralelné chápadlo GPP5010
Úder na čeľusť
10 mm
Sila uchopenia
1260 N
Dĺžka čeľuste chápadla
145 mm
Trieda IP
IP64
Hmotnosť
2.3 kg
Nezávislosť na robotovi
RSB-00-38-00002-A
Súprava: Pneumatické 3-čeľusťové centrické chápadlo GPD5010
Úder na čeľusť
10 mm
Sila uchopenia
3140 N
Dĺžka čeľuste chápadla
145 mm
Trieda IP
IP64
Hmotnosť
3.6 kg
Nezávislosť na robotovi
RSB-00-38-00003-A
Súprava dvoch chápadiel: Pneumatické 2-čeľusťové paralelné chápadlo GPP5000
Úder na čeľusť
10 mm
Sila uchopenia
1260 N
Dĺžka čeľuste chápadla
145 mm
Trieda IP
IP64
Hmotnosť
5.8 kg
Nezávislosť na robotovi
RSB-00-34-00002-A
Súprava: Elektrické 3-čeľusťové centrické chápadlo GED5010
Úder na čeľusť
10 mm
Sila uchopenia
1520 N
Dĺžka čeľuste chápadla
160 mm
Trieda IP
IP64
Hmotnosť
3.9 kg

Chcete sa niečo opýtať?

Osobné údaje
Správa