PHE27X30LMDK-A

Priemyselné tlmiče PowerStop
Séria High Energy

  • Najvyššia kvalita pre najextrémnejšie požiadavky a zaťaženia
  • Vysoké pohltenie energie vďaka maximálnemu využitiu v každej polohe piestu
  • Presné brzdenie bez výkyvov vďaka neustále sa zužujúcej skrutkovitej drážke
  • Malé opotrebovanie vďaka hydrostatickému vedeniu piesta
  • Vysoká prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť
  • Ochrana proti korózii vďaka použitiu nerezovej ocele
  • Individuálne dimenzovanie riešení prispôsobených zákazníkovi
ZávitM27X3.0
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke210 [J]
Min. rýchlosť nárazu0.8 [m/s]
Max. rýchlosť nárazu2.2 [m/s]
Variant zdvihuDlhý zdvih
Zdvih max.40 [mm]
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke120000 [J/h]
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia330 [J]
Stupeň tvrdostiStredné
Hlavas plastovou hlavou
Max. uhol nárazu2 [°]
Sila na pevnom doraze max.17 [kN]
Uťahovací moment kontramatice60 [Nm]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Hmotnosť440 [g]
MateriálUšľachtilá oceľ
Materiál pevného dorazuPoniklovaný hliník
Bioolej (biologicky odbúrateľný)HEES
Min. vratná sila26 [N]
Max. vratná sila45 [N]
Čas resetovania max.0.6 [s]
Ochranabez ochrany
SériaHigh Energy
Prípustný teplotný rozsah-10 ... +70 [°C]
s certifikátom H1Áno
Dorazová objímka
Príslušenstvo
Podrobnosti
Vedenie piestnice dlhý zdvih<br />Ochrana: bez ochrany
Príslušenstvo
Podrobnosti
Vedenie piestnice dlhý zdvih<br />Ochrana: plstený krúžok (plsť)
Príslušenstvo
Podrobnosti
Vedenie piestnice dlhý zdvih<br />Ochrana: stierač (NBR)
Príslušenstvo
Podrobnosti
Ortogonálne zaskrutkovaná zvieracia príruba
Príslušenstvo
Podrobnosti
Paralelne zaskrutkovaná zvieracia príruba
Príslušenstvo
Podrobnosti
Kontramatica z ušľachtilej ocele
Príslušenstvo
Podrobnosti
Tlaková komora tesniace
Príslušenstvo
Podrobnosti