TPC-AA68X88H

Štrukturované tlmiče BasicStop
Séria Axial Advanced

  • Spôsob konštrukcie: axiálny
  • Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
  • Pohltenie energie na jeden zdvih: 450 – 17810 J
  • Podiel tlmenia: až do 65 %
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke1640 [J]
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke49200 [J/h]
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia2295 [J]
Zdvih max.49 [mm]
Výška H pri zdvihu=068 [mm]
Priemer pri zdvihu=088 [mm]
Priemer pri zdvihu=max.124 [mm]
Počet stupňov1
Dĺžka zaskrutkovania E max.12,0 [mm]
ZávitM12
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Hmotnosť286 [g]
Spôsob konštrukcieAxial
Tvrdosť Shore55D
Max. uhol nárazu15 [°]
Skrutku
Príslušenstvo
Podrobnosti