TPC-RS32X19M

Štrukturované tlmiče BasicStop
Séria Radial Standard

  • Spôsob konštrukcie: axiálny
  • Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
  • Pohltenie energie na jeden zdvih: 1,2 – 427 J
  • Podiel tlmenia: až do 60 %
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke2.3 [J]
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke69 [J/h]
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia5.4 [J]
Zdvih max.21 [mm]
Výška H pri zdvihu=032 [mm]
Dĺžka zaskrutkovania E max.5 [mm]
ZávitM5
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Hmotnosť13 [g]
Spôsob konštrukcieRadial
Tvrdosť Shore40D
Max. uhol nárazu30 [°]
Skrutku
Príslušenstvo
Podrobnosti