LBHS6510BS2A

Upínací prvok
Séria LBHS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    vlastným napätím
  • motorový priestor
    0,5 milióny statických upínacích cyklov
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
  • Maximálna flexibilita
    Dodatočné hydraulické pripojenie zhora
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
IKOLRX(MX)65LRXzobraziť variant
IKOLRX(MX)65LRXCzobraziť variant
IKOLRX(MX)65LRXDzobraziť variant
IKOLRX(MX)65LRXDCzobraziť variant
IKOLRX(MX)65LRXDGzobraziť variant
IKOLRX(MX)65LRXGzobraziť variant
IKOLRX(MX)65MXzobraziť variant
IKOLRX(MX)65MXCzobraziť variant
IKOLRX(MX)65MXDzobraziť variant
IKOLRX(MX)65MXDCzobraziť variant
IKOLRX(MX)65MXDGzobraziť variant
IKOLRX(MX)65MXDLzobraziť variant
IKOLRX(MX)65MXGzobraziť variant
IKOLRX(MX)65MXLzobraziť variant
Ovládaniehydraulický
Prídržná sila15000 [N]
Prevádzkový tlak120 ... 130.0 [bar]
pripojenie PLUS možnéNie
Hodnota B10d500000
Presnosť polohovania +/-0,02 [mm]
Doba otvárania0.02 [s]
Doba zatvárania0.02 [s]
Prevádzková teplota-10 ... +70 [°C]
PovoleniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Hmotnosť14 [kg]
Funkciaupnutie a brzdenie
StavNC (Normally Closed) Prvky sú zatvorené bez pritlačenia
Smer montážez prednej strany
Stieračáno
max. upínanie dĺžky314
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Teleso - funkčný diel
    Vytváranie upínacej sily pomocou napätia materiálu úzke a nízke montovanie
  3. Erozívna kontúra
    slúži na otvorenie prvku pod tlakom
  4. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  5. Tesniace platne
    na obojstranné pripojenie hydraulických vedení
  6. stierač
    voliteľné s ukončením artiklu "A"