UBPS3510AS1A

Upínací a brzdový prvok
Séria UBPS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    5 mil. statických upínacích cyklov
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
IKOLWH(MH)35LWH..Bzobraziť variant
IKOLWH(MH)35LWH..Mzobraziť variant
IKOLWH(MH)35LWHGzobraziť variant
IKOLWH(MH)35LWHT..Bzobraziť variant
IKOLWH(MH)35LWHT..Mzobraziť variant
IKOLWH(MH)35LWHTGzobraziť variant
IKOLWH(MH)35MHzobraziť variant
IKOLWH(MH)35MHGzobraziť variant
IKOLWH(MH)35MHTzobraziť variant
IKOLWH(MH)35MHTGzobraziť variant
IKOLWH(MH)35LWHD..Bzobraziť variant
IKOLWH(MH)35LWHD..Mzobraziť variant
IKOLWH(MH)35LWHDGzobraziť variant
IKOLWH(MH)35LWHYzobraziť variant
IKOLWH(MH)35MHDzobraziť variant
IKOLWH(MH)35MHDGzobraziť variant
Ovládaniepneumatické
Prídržná sila2500 [N]
Prevádzkový tlak5.5 ... 6.5 [bar]
StavNC (Normally Closed) Prvky sú zatvorené bez pritlačenia
pripojenie PLUS možnéÁno
Prídržná sila PLUS spojenie3300 [N]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Hodnota B10d5000000
Presnosť polohovania +/-0,02 [mm]
Doba otvárania0.2 [s]
Doba zatvárania0.03 [s]
Prevádzková teplota-10 ... +70 [°C]
PovoleniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Hmotnosť2.4 [kg]
Funkciaupnutie a brzdenie
Smer montážez prednej strany
Objem valca na cyklus38 [cm³]
Stieračáno
max. upínanie dĺžky126
AEPN
Agregáty
Podrobnosti
Individualizácie
Výhoda
  • Strojárstvo a strojárstvo
  • Obalový priemysel
  • Potravinárstvo, farmácia, prírodné vedy
Výhoda
  • Dopyt na pozíciu výrobku prostredníctvom iniciátora
  • Väčšia bezpečnosť
Podrobnosti
Výhoda
  • Strojárstvo a strojárstvo
  • Obalový priemysel
  • Potravinárstvo, farmácia, prírodné vedy
Výhoda
  • Ovládanie koncového prvku, ak nie je prístupné štandardné pripojenie
  • Vyhýbanie sa rušivým kontúram
  • Jednoduchá integrácia do strojov alebo systémov prostredníctvom zrkadlenia
Podrobnosti
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    • k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    • Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami
  3. Upínacie a brzdové čeľuste
    • sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    • piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    • na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku
  7. stierač
    • môže sa voliteľne objednať
  8. Integrovaný ventil (voliteľné)
    • až o 60% rýchlejšia doba zatvárania
    • nezávisle od dĺžky vedenia