UBPS4510BS1L

Upínací a brzdový prvok
Séria UBPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
| Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
|---|---|---|---|---|
| IKO | LRX(MX) | 45 | LRX | zobraziť variant |
| IKO | LRX(MX) | 45 | LRXC | zobraziť variant |
| IKO | LRX(MX) | 45 | LRXG | zobraziť variant |
| IKO | LRX(MX) | 45 | MX | zobraziť variant |
| IKO | LRX(MX) | 45 | MXC | zobraziť variant |
| IKO | LRX(MX) | 45 | MXG | zobraziť variant |
| IKO | LRX(MX) | 45 | MXL | zobraziť variant |
| IKO | LRX(MX) | 45 | MXS | zobraziť variant |
| IKO | LRX(MX) | 45 | LRXD | zobraziť variant |
| IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDC | zobraziť variant |
| IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDG | zobraziť variant |
| IKO | LRX(MX) | 45 | MXDC | zobraziť variant |
Technické údaje
| Ovládanie | pneumatické |
| Prídržná sila | 5200 [N] |
| Prevádzkový tlak | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| Stav | NC (Normally Closed) Prvky sú zatvorené bez pritlačenia |
| pripojenie PLUS možné | Áno |
| Prídržná sila PLUS spojenie | 7600 [N] |
| Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
| Hodnota B10d | 5000000 |
| Presnosť polohovania +/- | 0,02 [mm] |
| Doba otvárania | 0.31 [s] |
| Doba zatvárania | 0.03 [s] |
| Prevádzková teplota | -10 ... +70 [°C] |
| Povolenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Hmotnosť | 6 [kg] |
| Funkcia | upnutie a brzdenie |
| Smer montáže | z prednej strany |
| Objem valca na cyklus | 50 [cm³] |
| max. upínanie dĺžky | 197 |
Individualizácie
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti | ||
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti |
Výhody podrobne

- vedenie profilovanými koľajničkami
- k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
- Klinová prevodovka
- Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami
- Upínacie a brzdové čeľuste
- sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
- Teleso
- Pneumatický piest
- piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
- pružinový zásobník energie
- na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku
- stierač
- môže sa voliteľne objednať
- Integrovaný ventil (voliteľné)
- až o 60% rýchlejšia doba zatvárania
- nezávisle od dĺžky vedenia