ZB10-WS

Vlnovcové vysávače
Séria ZB
- Optimálna geometria
- Pre rovné a zvlnené povrchy
- Univerzálne použitie
- Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 1,5 záhybmi
- Oblasti použitia
- Obaly
- Spotrebné tovary
- Intralogistika
- Drevo a kompozitné materiály
Technické údaje
| Priemer | 10 [mm] |
| Materiál | Silikón potravinársky |
| Tvrdosť Shore | 55 |
| Farba | Transcendentná, biela |
| Typ montáže | Vlnovcové vysávače |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Prevádzková teplota | -70 ... +200 [°C] |
| Zdvih | 3 [mm] |
| Objem | 0.48 [cm³] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 1.47 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 3.34 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 4.91 [N] |
| Hmotnosť | 0.001 [kg] |