ZBF100-PU-38F

Vlnovcové vysávače
Séria ZBF
- Optimálna geometria
- Pre tenké, naolejované a zvlnené kovové platne a diely karosérie
- Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
- Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 1,5 záhybmi
- Oblasti použitia
- Automobily
- Sklo
- Drevo a kompozitné materiály
- Kov
Technické údaje
| Priemer | 100 [mm] |
| Materiál | Polyuretán |
| Tvrdosť Shore | 60 |
| Farba | Transcendentná oranžová |
| Prípojný závit | Vnútorný G3/8" |
| Typ montáže | Vlnovcové vysávače |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Prevádzková teplota | 0 ... +60 [°C] |
| Zdvih | 25.5 [mm] |
| Objem | 103.5 [cm³] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 111.83 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 209.93 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 276.64 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 146.17 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 265.85 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 303.13 [N] |
| Hmotnosť | 0.12 [kg] |