ZDF100-PU-18F

Zvoncové vysávače
Séria ZDF

  • Priemer: 25 mm – 100 mm
  • Optimálna geometria
    • Pre tenké, naolejované a zvlnené kovové platne a diely karosérie
    • Drsný profil na spodnej strane vysávača prispieva k väčšej odolnosti proti zošmyknutiu medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
    • Vysoká životnosť a odolnosť vďaka vlastnostiam polyuretánu
  • Oblasti použitia
    • Automobily
    • Sklo
    • Drevo a kompozitné materiály
Priemer100 [mm]
MateriálPolyuretán
Tvrdosť Shore60
Prípojný závitVnútorný G1/8"
Zdvih15.7 [mm]
Prevádzková teplota0 ... +60 [°C]
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa120.66 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa276.64 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa388.48 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa123.61 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa302.15 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa409.08 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa12.3 [kg]
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa28.2 [kg]
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa39.6 [kg]
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa12.6 [kg]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa30.8 [kg]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa41.7 [kg]
Tvar prísavkyokrúhly
FarbaTranscendentná oranžová
Objem94 [cm³]
Hmotnosť0.06 [kg]